Publier vos produits
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K
    Christie

    Griffyn 4K35-RGB Pure Laser Projector - 36,500 Lumens, 3DLP, Native 4K

    Traduit par Google,

    Une merveille technologique qui combine l'électronique Christie ® supérieure, notre architecture d'éclairage laser RVB exclusive​ avec un refroidissement intégré et un chemin optique scellé pour des performances d'éclairage fiables et durables, résultant en des capacités qui vous impressionneront.

    Prêt à éclairer n'importe quelle surface avec 36 500 lumens tout en fonctionnant aussi bas que 44 dBA en mode silencieux, le Griffyn ® 4K35-RGB très avancé est conçu pour les applications exigeantes de grandes salles au sol ou « dans les airs ».

    Excellence de la conception

    Parlez d'expertise en ingénierie : ce projecteur omnidirectionnel tout-en-un compact et puissant offre notre dernière plate-forme électronique TruLife+ pour une connectivité tout-en-un, éliminant ainsi les tracas des cartes optionnelles amovibles. Griffyn comprend également notre nouvelle convergence électronique des couleurs (ECC), qui vous permet d'ajuster la convergence via la télécommande pour un alignement facile et parfait des couleurs.

    Avec deux modes d'alimentation, le 4K35-RGB offre une polyvalence accrue et peut fonctionner à 200-240 VAC offrant une luminosité maximale ou 100-120 VAC à une luminosité réduite augmentant la durée de vie du projecteur.

    Griffyn​ 4K35-RGB encore une fois, élève la barre des performances de projection laser RVB pure.

    Des visuels spectaculaires

    Griffyn 4K35-RGB produit une gamme de couleurs exceptionnellement large, atteignant ~98% de la Rec. Espace colorimétrique 2020 - plus de deux fois la couleur de Rec. 709 et 50 % de plus que les projecteurs compatibles DCI-P3, pour une expérience d'audience améliorée. Et la capacité de fréquence d'images élevée (HFR) en option de Griffyn atteint 120 Hz à une résolution 4K ou jusqu'à 480 Hz à une résolution 2K. Prêt à transporter votre public dans de nouveaux mondes colorés, Griffyn élève non seulement la barre de la projection laser RVB pure, mais la dépasse.

    Principales caractéristiques

    • Conception compacte tout-en-un - Pas de refroidisseurs externes ni de racks laser à un poids gérable de 179 lb (81 kg)
    • Convergence électronique des couleurs (ECC) - ajustez facilement la convergence des couleurs via la télécommande pour un alignement parfait des couleurs
    • Nouveaux appareils électroniques tout-en-un TruLife+ — chaque connexion dont vous avez besoin est intégrée sans frais supplémentaires
    • Options de fréquence d'images élevée - 4K à la norme 60Hz. L'option Mirage offre 4K à 120 Hz ou 4K à 60 Hz par œil pour le contenu 3D. L'option Mirage Pro ajoute des fonctionnalités supplémentaires : 240-480 Hz à une résolution 2K et Christie View (visualiseur multi-contenu simultané)
    • Fonctionnement silencieux — Fonctionne aussi bas que 44 dBA en mode silencieux
    • Compatibilité des objectifs 4K — Compatible avec tous les objectifs Christie® 3DLP® 4K ILS4
    • Objectif UST - Option d'objectif à focale ultra courte 0,38:1 disponible
    • Gamme de couleurs étendue — Produit ~98 % de la Rec. Espace colorimétrique 2020 pour des visuels riches, vibrants et réalistes
    • Omnidirectionnel — Fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée
    • Fonctionnement à double tension - monophasé 200-240 VAC à pleine luminosité ou 100-120 VAC à luminosité réduite qui fait plus que doubler la durée de vie du système optique laser (LOS)
    • Source de lumière laser RVB remplaçable sur le terrain — entretien et remplacement faciles du système optique laser
    • Christie Twist - Logiciel intégré de déformation d'image et de fusion multi-projecteurs
    • Compatible avec la solution logicielle d'alignement automatique basée sur caméra Christie Mystique
    • Prend en charge Christie Guardian - Correction automatique invisible et en temps réel des images mélangées, même lorsque le contenu est en cours de lecture
    Spécification
    • ISO lumens: 36,500

      ANSI lumens: 32,500

      Contrast ratio: 5000:1 On/Off with high contrast lens*

      Display type: 3DLP 1.38" DMD

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: RGB pure laser

      * Brightness is reduced up to 30% with use of high-contrast lens, D65 white measured at 23 C (73.4 F), In ambient temperatures up to 30 C

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4k35-rgb-laser-projector
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsGriffyn Series projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCVideo projectors
    • Code UNSPSC45111616
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Description de l'Uniclass 2015Projectors
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 15 19
    • Titre OmniClassVideo Projectors