Publier vos produits
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - Myriad Reveal Projection Screens

    Traduit par Google,

    Myriad Reveal est un écran électrique mural et de plafond proposé dans des tailles de 4 à 5 m (14 à 16 pi) de large en formats HDTV 16:9 et 16:10 Wide. Les produits tendus sont disponibles avec des surfaces d'écran compatibles HD Progressive 16K et Parallax® Ambient Light Rejection. Il est doté de supports polyvalents et réglables, qui s'adaptent à l'une ou l'autre préférence de montage. L'installation est facile grâce au réglage intégré du nivellement du boîtier (± 0,5 po (12,7 mm) verticalement) et du centrage (± 6 po (152,4 mm) horizontalement). Une barre lestée innovante, dans les modèles SightLine, sert également de porte de fermeture - noire, pour se fondre dans la bordure lorsque l'écran est entièrement déployé et la barre pivote en douceur vers le blanc pour se fondre dans l'esthétique élégante du boîtier en cascade lorsqu'elle est rétractée.

    Disponible sur tous les modèles Myriad, SightLine, la fonction de câble fin de Da-Lite, suspend élégamment la surface de l'écran et élimine le bord noir au-dessus de l'écran de projection. La spécification de la distance de chute lors de la commande est désormais révolue. Désormais, le positionnement vertical de l'écran peut être variable car les câbles s'adaptent à une gamme de distances de chute allant jusqu'à 16' (5 m) (standard) entre le plafond et le haut de l'écran, ce qui facilite la commande. De plus, cette fonction crée un espace utilisable au-dessus de la zone de visualisation pour préserver les intérêts architecturaux et offre la possibilité de placer une caméra/un haut-parleur.

    Les écrans Myriad sont idéaux pour les grands espaces de réunion, les centres de conférence, les amphithéâtres, les grandes salles de classe, les lieux de culte et les salles de bal des hôtels.

    Une plateforme mondiale fabriquée dans le monde entier (États-Unis et EMEA) pour vos déploiements mondiaux. Il s'agit d'une toute nouvelle génération d'écrans. Attendez de voir la suite.

    Spécification
    • Key Features

      • Configurations
        • SightLine Cable Drop
          • Tensioned with SightLine
          • Non-Tensioned with SightLine
        • Standard Black Drop
          • Tensioned
          • Non-Tensioned
      • Case
        • Standard white powder-coated aluminum finish; available in black upon request
        • Convenient push button on end cap allows access to wiring
      • Screen Drop
        • Tensioned models standard with 12” (30.5 cm) of black drop
        • Non-tensioned models standard with 2” (5 cm) of black drop
        • SightLine models (tensioned and non-tensioned) include 16’ (5 m) cable of fully adjustable cable drop
      • Screen Control
        • Standard Low Voltage Control (LVC) to keep your screen operation flexible
        • Decora-style, three-button wall switch with motor limit adjustment and third-party control connections on the back
          • Dry contact interface
          • Projector trigger (5-12V)
      • Screen Surfaces
        • Standard black backing retains projected brightness on front projection surfaces
        • Seamless surfaces in all models
        • Parallax Stratos 1.0 surface for standard throw projectors (1.0:1 or greater)
        • In tensioned models, TruGuide™ Electric Screen Tensioning System provides optimal viewing surface smoothness
      • Smart integrated anchor points for roller suspension allows for easy maintenance
      • Support includes a comprehensive five-year warranty to keep you confident in your purchase

      Patent pending: 63/549,128 and 63/549,035

    Spécifications techniques
    • Réference unique.myriad-reveal-projector-screen
    • Famille de produitsDa-Lite
    • Groupe de produitsScreens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Numéro OmniClass23-37 15 17 11
    • Titre OmniClassProjection Screens