Publier vos produits
98" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation
Christie

98" Secure LCD Panel, 4K UHD, 500 nits, 24/7 Operation

Traduit par Google,

Lorsque la sécurité est votre priorité absolue, les écrans LCD 4K UHD Christie® Secure Series III offrent des performances, une intégrité d'affichage et une fiabilité à toute épreuve, 24 h/24 et 7 j/7. Conformes aux normes TAA et NDAA et dotés d'une architecture de micrologiciel sécurisée, nous prenons la sécurité des organismes gouvernementaux et de défense très au sérieux.

Conçue pour répondre aux exigences spécifiques des environnements de sécurité les plus exigeants, la gamme Secure Series III est idéale pour les salles de contrôle, les salles de situation, les centres de formation et les unités de commandement mobiles de petite et moyenne taille. Sa conception dédiée élimine les failles de sécurité classiques et respecte des protocoles de protection des données stricts, faisant de la Secure Series III notre écran plat le plus sécurisé à ce jour.

Intéressé par Secure Series III ?

Pour les clients aux États-Unis, veuillez contacter un représentant de Christie pour obtenir des informations sur les produits ou pour passer une commande.

Qu’est-ce qui fait de Secure Series III une solution LCD fiable ?

  • Protection du firmware crypté : Toutes les mises à jour du firmware sont signées et cryptées afin que seuls les logiciels autorisés puissent être installés, empêchant ainsi tout accès non autorisé, toute falsification et toute installation de logiciel malveillant tout au long du cycle de vie du produit.
  • Protection des données en mémoire volatile : toutes les données affichées à l’écran sont automatiquement effacées à la mise hors tension de l’écran afin de protéger les informations sensibles. La gamme Secure Series III répond aux exigences de « déclaration de volatilité » utilisées dans les environnements à haute sécurité.
  • Verrouillage configurable des interfaces : les interfaces telles que RS-232, LAN, IR et les commandes par clavier peuvent être désactivées selon les besoins afin de limiter les points d’accès et d’aligner l’affichage sur les politiques de sécurité internes.
  • Qualité d'image professionnelle 4K UHD : Bénéficiez de détails nets et d'images précises pour les cartes, les flux vidéo, les tableaux de bord et les contenus critiques grâce à la résolution 4K UHD avec une luminosité de 500 nits et 1 milliard de couleurs.
  • Conformité pour les projets gouvernementaux : Secure Series III est conforme aux normes TAA et NDAA pour répondre aux exigences des marchés publics, avec des certifications supplémentaires pour les environnements professionnels et réglementés.

Conçue pour les environnements fonctionnant en continu, avec une alimentation fiable et des performances stables, la série Secure III assure un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 sur lequel vous pouvez compter.

Conçue pour les environnements sécurisés, la Secure Series III ne dispose ni de Wi-Fi, ni de capacité RF, ni de système d'exploitation embarqué afin d'éliminer les surfaces d'attaque sans fil et logicielles courantes que l'on trouve dans les écrans conventionnels.

Le traitement antireflet et les larges angles de vision garantissent une visibilité optimale des informations essentielles depuis n'importe quel point de la pièce, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Affichez jusqu'à quatre sources UHD simultanément en mode quadruple affichage, image dans l'image ou image par image. La bascule automatique vers l'entrée secondaire assure la continuité de l'affichage en cas de perte de la source principale.

Spécification
  • 4K UHD 3840 x 2160 (16:9) Native resolution

    Direct LED Backlight

    Portrait or landscape Display orientation

    0.562 x 0.562mm Pixel pitch (WxH)

    28.5mm/ 28.5mm/ 28.5mm Bezel size (bottom/side/top)

    500 nits Brightness (typical) - (cd/sq m)

Spécifications techniques
  • Réference unique.98in-secure-lcd-panel
  • Famille de produitsLCD Panels
  • Groupe de produitsSecure Series III
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors