Publier vos produits
DWU19-HS 1DLP Laser Projector - 19,150 Lumen, WUXGA, BoldColor+ Technology
Christie

DWU19-HS 1DLP Laser Projector - 19,150 Lumen, WUXGA, BoldColor+ Technology

Traduit par Google,

Atteignant 19 150 lumens et pesant moins de 92 livres (41,6 kg), le Christie ® DWU19-HS est l'un des projecteurs laser 1DLP ® les plus légers et les plus brillants du marché, surpassé uniquement par le DWU23-HS. Cette centrale de performance offre une alternative viable aux projecteurs 3DLP ® tout aussi brillants.

Votre public profitera d'une luminosité et d'une résolution WUXGA incroyables, ainsi que de performances de couleur améliorées, avec des noirs plus profonds et des visuels à l'écran plus naturels et réalistes, grâce à notre nouvelle technologie Christie BoldColor+ .

Avec Christie Twist intégré, vous pouvez configurer et aligner rapidement et facilement des écrans irréguliers et des écrans multi-projecteurs. L'option d'ajout du logiciel d'alignement automatisé basé sur caméra Christie Mystique vous permet de mettre en scène, d'installer, d'aligner et de recalibrer rapidement des systèmes de multi-projection en quelques minutes.

Et comme si cela ne suffisait pas, le DWU19-HS est livré avec une garantie de 5 ans et il prend en charge la 3D polarisée active et passive dès la sortie de la boîte.

Principales caractéristiques

  • Couleur de qualité supérieure – Christie BoldColor+ offre au public des performances de couleur améliorées, avec des noirs plus profonds et des visuels à l'écran plus naturels et réalistes.
  • Haute valeur, haute performance – Avec une source de lumière laser fiable et durable, ce projecteur de résolution WUXGA de 19 150 lumens est une option économique pour les applications à utilisation intensive
  • La prise en charge de la 3D polarisée passive offre une polyvalence supplémentaire
  • Déformation et mélange – Facilitez encore plus la configuration grâce à la fonction propriétaire Christie Twist intégrée pour une configuration rapide et facile des écrans multi-projecteurs
  • Compatible avec le logiciel d'alignement et de recalibrage automatisé basé sur caméra Christie Mystique qui vous permet d'installer, d'aligner, de calibrer et de maintenir rapidement des systèmes de projection multiples
  • Facteur de forme compact - Légers et peu encombrants, les nouveaux projecteurs de la série HS sont faciles à expédier, à soulever et à installer
  • Fonctionnement silencieux – Aussi bas que 35 dBA*
  • Fonctionne à pleine luminosité sur un seul circuit 110 V - Il suffit de le brancher sur une prise standard et de commencer le spectacle !
  • Mode Eco - Réduit la luminosité à 50 %, prolongeant considérablement la durée de vie de votre projecteur et résultant en un fonctionnement plus silencieux
  • Connectivité AMX et Crestron - Pour une collaboration améliorée et une intégration facile dans pratiquement n'importe quelle salle de réunion existante
  • Omnidirectionnel – Fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée
  • Électronique avancée - Les mises à jour du micrologiciel ne prennent que quelques minutes
  • Capacité de formation médicale - Avec le mode de simulation DICOM pour une reproduction avancée des images en niveaux de gris, parfait pour analyser les rayons X et les scans médicaux à des fins de formation
  • Conforme à la TAA
  • Garantie 5 ans
Spécification
  • ISO lumens: 19,150

    ANSI lumens: 17,000

    Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 2X or 3X speed

    Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,200:1)

    Dynamic contrast: 6,000:1

    Display type: 1 x 0.96" DMD

Spécifications techniques
  • Réference unique.dwu19-hs-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsHS Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors