Publier vos produits
DWU880-GS  1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA
Christie

DWU880-GS 1DLP Laser Projector - 9,500 Lumen, WUXGA

Traduit par Google,

Doté d'un éclairage laser dans des options de couleur de projecteur blanc ou noir, le projecteur Christie ® DWU880-GS 1DLP ® élimine le besoin de remplacer la lampe et le filtre, offrant 20 000 heures de durée de vie. Son faible encombrement, son poids léger, son fonctionnement silencieux, sa gamme complète d'objectifs et sa durabilité de fonctionnement 24h/24 et 7j/7 font de ce projecteur le projecteur idéal pour l'enseignement supérieur, les lieux de culte, les conférences et les petites salles de divertissement localisées. Ce modèle est également proposé dans une variante conforme TAA. Et le DWU880-GS est livré avec une garantie de 5 ans pour plus de tranquillité d'esprit.

Christie Twist intégré vous permet de fusionner et d'empiler de manière transparente plusieurs images projetées sur n'importe quelle surface 2D ou 3D et de contrôler avec précision la géométrie de chaque projecteur grâce à une interface grille-point / maillage facile à utiliser.

En collaboration avec Twist, Christie Mystique automatise la déformation et le mélange multi-projecteurs. D'un simple clic de souris, le logiciel basé sur la caméra aligne, empile et mélange automatiquement les systèmes multi-projecteurs en quelques minutes avec une précision inégalée. Pour des configurations 2D simples utilisant jusqu'à 3 projecteurs dans une seule matrice horizontale sur un écran plat ou une surface, vous pouvez télécharger Mystique Lite sans frais supplémentaires et acheter une webcam prise en charge peu coûteuse pour commencer.

Principales caractéristiques

  • Déformation, fusion et alignement intégrés – Compatibilité intégrée avec Christie Twist et Christie Mystique , pour une déformation, une fusion et un alignement manuels ou automatisés à partir d'une caméra
  • Durabilité - 20 000 heures de performances d'éclairage constantes le rendent idéal pour les applications de fonctionnement 24h/24 et 7j/7
  • Suite d'objectifs interchangeables motorisés - Zoom, mise au point et décalage faciles à utiliser à l'aide de la télécommande.
  • Connectivité flexible - Module sans fil en option pour la flexibilité de l'appareil, une configuration de présentation facile et une entrée HDBaseT standard
  • Omnidirectionnel – Fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée
  • Mode Eco - Réduit la luminosité à 50 %, prolonge considérablement la durée de vie de votre projecteur et se traduit par un fonctionnement plus silencieux
  • Prend en charge le contenu 3D Full HD - Pour la 3D avec une configuration à un ou plusieurs projecteurs via les capacités d'entrée/sortie de synchronisation 3D
  • HDBaseT - Fournit des commandes vidéo, audio, réseau et de contrôle Full HD sur un seul câble Ethernet
  • Picture-in-Picture/Picture-by-Picture – Diffusez simultanément 2 signaux numériques via les ports HDMI et DVI pour une conférence virtuelle améliorée
  • Capacité de formation médicale - Mode de simulation DICOM pour une reproduction avancée des images en niveaux de gris, parfait pour analyser les rayons X et les scans médicaux à des fins de formation
  • Conforme à la TAA
  • Garantie 5 ans
Spécification
  • ISO lumens: 9,500

    ANSI lumens: 8,000

    Color wheel: 4 segment (RGBY) - 3x speed

    Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™

    Dynamic contrast: 6,000:1

    Display type: 1-chip 0.67" DMD

Spécifications techniques
  • Réference unique.dwu880-gs-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsGS Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors