Publier vos produits
Inspire DWU960-iS 1DLP Laser Projector - 9,600 Lumen, WUXGA, Fixed Motorized Zoom Lens
Christie

Inspire DWU960-iS 1DLP Laser Projector - 9,600 Lumen, WUXGA, Fixed Motorized Zoom Lens

Traduit par Google,

Les projecteurs laser Christie Inspire Series 1DLP ® offrent une valeur incroyable sans sacrifier les performances.

Ce DWU960-iS est équipé d'un objectif zoom fixe 1,25-2,0:1. Le DWU960ST-iS comparable est équipé d'un objectif zoom fixe à courte focale de 0,65-0,75:1. Les deux projecteurs offrent un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un moteur optique résistant à la poussière IP5X, un zoom motorisé et un fonctionnement silencieux.

Les DWU960-iS et DWU960ST-iS sont un choix de qualité professionnelle pour les salles de réunion, les salles de classe et autres environnements de petite à moyenne taille sans se ruiner. Les deux systèmes d'éclairage laser offrent jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement fiable et pratiquement sans entretien pour un faible coût total de possession

Déformation, mélange et alignement intégrés qui vont au-delà de la norme

Avec Christie Twist , notre logiciel propriétaire avancé de déformation et de mélange d'images, vous pouvez aller au-delà du mélange de projecteur intégré standard. Vous pouvez mélanger et déformer jusqu'à 6 projecteurs en réseau et jusqu'à 81 points de contrôle de grille. Besoin de plus? Vous pouvez facilement passer à Twist Premium ou Twist Pro.

Les projecteurs de la série Inspire sont également prêts à être ajoutés Christie Mystique Lite pour mélanger automatiquement jusqu'à 3 projecteurs d'une simple pression sur un bouton. Vous pouvez télécharger Mystique Lite sans frais supplémentaires ou facilement passer à une édition plus avancée de Mystique pour une plus grande variété de matrices de projecteurs et d'applications.

Bénéficiant d'une garantie de 3 ans et d'un prix adapté à votre budget, c'est le choix judicieux pour les projecteurs de 6 000 à 8 000 lumens.

Principales caractéristiques

Nous avons pensé à tout pour la performance dont vous avez besoin :

  • Choisissez entre un objectif zoom fixe 1,25-2,0:1 ou l'objectif zoom courte focale 0,65-0,75:1, l'un des projecteurs fixes à courte focale les plus lumineux du marché
  • Les deux objectifs motorisés offrent un zoom, une mise au point et un décalage motorisés simples par rapport à la télécommande.
  • Performances 24h/24 et 7j/7 – Pour un fonctionnement continu « toute la journée, tous les jours » avec des composants éprouvés dans l'industrie qui contribuent à garantir la fiabilité
  • Résolution WUXGA
  • Résistant à la poussière IP5X - Le moteur optique étanche à l'air de la série Inspire résiste aux particules de poussière, garantissant une fiabilité durable et des performances de maintenance presque nulles
  • Déformation, fusion et alignement intégrés – Compatibilité propriétaire Christie Twist™ et Christie Mystique™, pour une déformation, une fusion et un alignement manuels ou automatisés à partir d'une caméra
  • Omnidirectionnel – Fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée
  • Mode Eco - Réduit la luminosité à 50 %, prolonge considérablement la durée de vie de votre projecteur et se traduit par un fonctionnement plus silencieux
  • Prend en charge le contenu 3D Full HD - Pour la 3D avec une configuration à un ou plusieurs projecteurs via les capacités d'entrée/sortie de synchronisation 3D
  • HDBaseT - Fournit des commandes vidéo, audio, réseau et de contrôle Full HD sur un seul câble Ethernet
  • Connectivité AMX et Crestron – Pour une collaboration améliorée et une intégration facile dans pratiquement toutes les salles de réunion existantes
  • Picture-in-Picture/Picture-by-Picture – Diffusez simultanément 2 signaux numériques via les ports HDMI et DVI pour une conférence virtuelle améliorée
  • Christie Twist™ - La série Inspire est livrée avec notre logiciel propriétaire avancé de déformation et de mélange d'images, vous permettant d'aller au-delà du mélange de projecteur intégré standard. Vous pouvez mélanger et déformer jusqu'à 6 projecteurs en réseau et jusqu'à 81 points de contrôle de grille. Besoin de plus? Vous pouvez facilement passer à Christie Twist Premium ou Twist Pro.
  • Christie Mystique ™ - La série Inspire est prête pour que vous ajoutiez l'alignement automatisé basé sur la caméra Christie Mystique Lite
  • Capacité de formation médicale - Mode de simulation DICOM pour une reproduction avancée des images en niveaux de gris, parfait pour analyser les rayons X et les scans médicaux à des fins de formation
Spécification
  • ISO lumens: 9,600

    ANSI lumens: 8,100

    Contrast ratio: 3,000,000:1

    Display type: 1-chip 0.67" DMD

    Resolution: WUXGA (1920 x 1200)

    Illumination type: High-efficiency blue laser phosphor

Spécifications techniques
  • Réference unique.dwu960-is-dwu960st-is-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsInspire Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors