Publier vos produits
M 4K25 RGB Pure Laser Projector - 25,000 Lumens, 3DLP, 4K UHD
Christie

M 4K25 RGB Pure Laser Projector - 25,000 Lumens, 3DLP, 4K UHD

Traduit par Google,

Le projecteur laser pur RVB Christie ® M 4K25 réinvente et réinvente le cheval de trait robuste et fiable de l'industrie de la série M avec une technologie laser pure RVB innovante et de pointe, une résolution UHD 4K avec notre dernière électronique TruLife+ , la convergence électronique des couleurs (ECC) et un système d'objectif intelligent (ILS1) compatible avec nos anciens objectifs de projecteur des séries M, J et Crimson. Avec 25 300 lumens et un facteur de forme incroyablement petit, le M 4K25 RGB polyvalent est un nouveau sommet de perfection pour notre technologie de projection laser pure 3DLP ® RGB. Le M 4K25 RGB n'est pas seulement silencieux, il double la luminosité, double la couleur et quadruple la résolution par rapport à notre ancien projecteur de la série M.

Notre nouvelle électronique TruLife+ offre un traitement vidéo « tout compris », éliminant la plate-forme optionnelle basée sur carte, vous offrant instantanément toutes les connexions dont vous avez besoin sans frais supplémentaires. Cette plate-forme électronique de pointe avant-gardiste comprend notre nouvelle convergence électronique des couleurs (ECC) via une télécommande. L'ECC crée une nouvelle facilité d'utilisation tout en éliminant les petits artefacts d'objectif. Que votre M 4K25 RGB soit monté au plafond ou en treillis, vous pouvez régler numériquement le rouge, le vert ou le bleu individuellement avec la télécommande - de sorte que vous n'aurez plus jamais à grimper sur une échelle pour régler à nouveau la convergence des couleurs.

Notre suite d'objectifs ILS1 facilite la vie lorsque votre projecteur est monté au plafond ou suspendu à un treillis avec un zoom et une mise au point motorisés ainsi qu'un décalage horizontal et vertical via la télécommande.

Notre nouvelle technologie exclusive de décalage de pixels de précision fonctionne à des fréquences d'images nettement plus élevées permettant les formats 2D et 3D à une résolution 4K UHD jusqu'à 120 Hz, ce qui réduit ou élimine les artefacts typiques trouvés dans d'autres technologies de décalage de pixels à des fréquences d'images inférieures. Le M 4K25 RGB utilise notre interface utilisateur intégrée signature avec un panneau LCD couleur vous permettant de voir les vignettes du signal d'entrée et la santé du projecteur en un coup d'œil. De plus, vous pouvez accéder à tous les menus et commandes du projecteur via l'interface Web Ethernet. Cela permet des réglages et une surveillance en temps réel de chaque projecteur sur votre réseau.

Pourquoi choisir la série M 4K RVB ?

  • Facteur de forme incroyable : Le plus petit, le plus léger, le projecteur laser pur 3DLP® RVB entièrement omnidirectionnel. Avec un facteur de forme leader sur le marché, le Christie M 4K25 RGB pèse 92 lb (41,7 kg) et s'adapte à la même cage de montage que la série M d'origine pour des économies supplémentaires.
  • Électronique TruLife+ « tout-en-un » : Pas besoin d'acheter des cartes d'entrée supplémentaires. Toutes les connexions dont vous avez besoin sont intégrées et ne seront plus jamais "égarées". La connectivité tout-en-un de TruLife+ facilite la commutation des entrées où et quand vous le souhaitez.
  • LiteLOC : Notre technologie exclusive LiteLOC peut gérer automatiquement la luminosité de vos projecteurs au fil du temps à des températures ambiantes plus élevées et des environnements plus humides pour garantir que votre présentation est la même qu'au premier jour.
  • Deux fois la couleur : Rec. La couleur 2020 reproduit plus de couleurs du monde réel et atteint une correspondance parfaite des couleurs de la marque avec ~ 98 % du Rec. Gamme de couleurs 2020. Il peut également améliorer Rec. Performances de couleur de contenu 709 et DCI-P3.
  • Fonctionnement silencieux : 46,7 dBA en mode standard.
  • Interface utilisateur intégrée : notre interface utilisateur intégrée avec écran LCD couleur vous permet de voir d'un coup d'œil les vignettes des signaux d'entrée et l'état du projecteur.
  • Interface utilisateur Web : accédez à tous les menus et commandes du projecteur via notre interface Web Ethernet pour des réglages et une surveillance en temps réel de chaque projecteur sur votre réseau
  • Gestion multi-projecteurs : le logiciel Christie Conductor surveille et contrôle jusqu'à 256 projecteurs et peut être téléchargé sans frais supplémentaires.
  • Omnidirectionnel, polyvalent et robuste : le M 4K25 RGB fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée.
  • Réutilisez vos objectifs : Compatible avec les objectifs originaux des séries M, J et Crimson pour des économies supplémentaires.
  • Fonctionnement à double tension : fonctionne entre 200 et 240 VAC à pleine luminosité ou entre 100 et 120 VAC à mi-luminosité, ce qui double efficacement la durée de vie du système optique laser (LOS).
  • Résolution 4K-UHD : résolution complète de 3840 x 2160 pixels pour des détails nets à l'écran.
  • Source de lumière laser RVB remplaçable sur le terrain pour un entretien et un remplacement faciles
  • Évolutivité de l'option Mirage
Spécification
  • ISO lumens: 25,300

    ANSI lumens: 22,500

    Brightness: 25,300 ISO lumens, 22,500 ANSI lumens*/**

    Contrast ratio: 3000:1 On/Off**, 7000:1 On/Off*** with optional UHC lenses

    Resolution: 4K UHD (3840 x 2160)

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.95")

    */** D65 white point measured at 23°C (73.4°F).
    ** Standard fan mode.
    *** Brightness is reduced by up to 15% with use of ultra high-contrast lenses.

Spécifications techniques
  • Réference unique.m-4k25-rgb-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsM 4K RGB Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors