Publier vos produits
M 4K+25 RGB pure laser projector 25,300 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector
Christie

M 4K+25 RGB pure laser projector 25,300 lumens, 4K UHD+, 3DLP, RGB pure laser projector

Traduit par Google,

Le projecteur laser pur Christie® M 4K+25 RGB réinvente et réinvente la série M, robuste et fiable, avec sa technologie laser pur RGB innovante et de pointe, sa résolution 4K UHD+ grâce à notre dernière électronique TruLife+™, la convergence électronique des couleurs (ECC) et un système d'objectif intelligent (ILS1) compatible avec nos anciens objectifs des séries M, J et Crimson. Avec 25 300 lumens et un format incroyablement compact, le polyvalent M 4K+25 RGB représente un nouveau sommet de perfection pour notre technologie de projection laser pur 3DLP® RGB. Non seulement le M 4K+25 RGB est silencieux, mais il offre également une luminosité, des couleurs et une résolution deux fois supérieures à celles de notre ancien projecteur de la série M.

Notre électronique TruLife+™ offre un traitement vidéo complet, éliminant ainsi la plateforme à carte optionnelle et vous offrant instantanément toutes les connexions nécessaires, sans frais supplémentaires. Cette plateforme électronique avant-gardiste intègre notre convergence électronique des couleurs (ECC) pour une utilisation simplifiée. Que votre M 4K25 RGB soit monté au plafond ou sur structure, vous pouvez régler numériquement le rouge, le vert ou le bleu individuellement grâce à la télécommande ; vous n'aurez donc plus besoin de grimper à une échelle pour régler la convergence des couleurs.

Notre suite d'objectifs ILS1 vous simplifie la vie lorsque votre projecteur est monté au plafond ou suspendu à une ferme avec zoom et mise au point motorisés ainsi qu'un décalage horizontal et vertical via une télécommande.

Notre technologie propriétaire de décalage de pixels de précision (PPI) fonctionne à des fréquences d'images nettement supérieures, permettant la prise en charge des formats 2D et 3D en résolution 4K UHD+ jusqu'à 120 Hz. Cela réduit, voire élimine, les artefacts typiques des autres technologies de décalage de pixels à des fréquences d'images inférieures. Le M 4K+25 RGB utilise notre interface utilisateur intégrée exclusive avec un écran LCD couleur vous permettant de visualiser les miniatures des signaux d'entrée et l'état du projecteur en un coup d'œil. De plus, vous pouvez accéder à tous les menus et commandes du projecteur via l'interface web Ethernet. Cela permet des réglages et une surveillance en temps réel de chaque projecteur de votre réseau.


Pourquoi choisir la série M 4K RGB ?

  • Format exceptionnel : le projecteur laser 3DLP® RVB pur, le plus compact, le plus léger et le plus omnidirectionnel. Avec un format de pointe, le Christie M 4K+25 pèse 41,7 kg et s'adapte à la même cage de fixation que la série M originale, pour des économies supplémentaires.
  • Électronique TruLife+ « tout-en-un » : Plus besoin d'acheter de cartes d'entrée supplémentaires. Toutes les connexions nécessaires sont intégrées et ne seront plus jamais égarées. La connectivité tout-en-un de TruLife+ facilite le changement d'entrée où et quand vous le souhaitez.
  • LiteLOC : Notre technologie exclusive LiteLOC peut gérer automatiquement la luminosité de votre projecteur au fil du temps dans des températures ambiantes plus élevées et des environnements plus humides pour garantir que votre présentation soit la même que le premier jour.
  • Deux fois plus de couleurs : la norme Rec. 2020 reproduit davantage de couleurs réalistes et assure une correspondance parfaite des couleurs de la marque avec environ 98 % de la gamme de couleurs Rec. 2020. Elle peut également améliorer les performances colorimétriques des contenus Rec. 709 et DCI-P3.
  • Fonctionnement silencieux : 46,7 dBA en mode standard.
  • Interface utilisateur intégrée : notre interface utilisateur intégrée avec écran LCD couleur vous permet de voir les miniatures du signal d'entrée et l'état du projecteur en un coup d'œil.
  • Interface utilisateur Web : accédez à tous les menus et commandes du projecteur via notre interface Web Ethernet pour des réglages en temps réel et la surveillance de chaque projecteur sur votre réseau.
  • Gestion multi-projecteurs : le logiciel Christie Conductor surveille et contrôle jusqu'à 256 projecteurs et peut être téléchargé sans frais supplémentaires.
  • Omnidirectionnel, polyvalent et robuste : le M 4K+25 RGB fonctionne dans n'importe quelle orientation pour une flexibilité d'installation illimitée.
  • Réutilisez vos objectifs : Compatible avec les objectifs originaux des séries M, J et Crimson pour des économies supplémentaires.
  • Fonctionnement à double tension : fonctionne entre 200 et 240 VCA à pleine luminosité ou 100 et 120 VCA à demi-luminosité, ce qui double efficacement la durée de vie du système optique laser (LOS).
  • Résolution 4K UHD+ : résolution complète de 3840 x 2400 pixels pour des détails nets à l'écran.
  • Source de lumière laser RVB remplaçable sur le terrain pour un entretien et un remplacement faciles
  • Possibilité de mise à niveau de l'option Mirage
Spécification
  • ISO lumens: 25,300

    ANSI lumens: 22,500

    Contrast ratio: 2200:1 contrast ratio (On-off), 4900:1 with optional HC Lenses*

    Display type: Dust-sealed 3DLP® (0.96")

    Resolution: 4K UHD+ (3840 x 2400)

    Illumination type: Solid state pure RGB laser optical system

Spécifications techniques
  • Réference unique.m-4kplus25-rgb-laser-projector
  • Famille de produitsProjectors
  • Groupe de produitsM 4K RGB Series projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors