Publier vos produits
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
    Archivé

    Cardigan Pouf

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Cardigan est un pouf dessiné par le studio Désormeaux/Carrette pour Cider Edition. Une assise pratique et nomade inspirée de l’univers de la Haute couture. Empruntant des codes de l’univers de la mode, les designers de ‘Cardigan’ habillent d’un manteau protecteur une forme géométrique traditionnelle de pouf d’appoint. Cette parure, au-delà d’une signature graphique et formelle, apporte de nouvelles fonctions à cette pièce de mobilier : le bas du dos est soutenu par la petite collerette ainsi créée, et l’espace présent entre les deux éléments permet de glisser quelques objets ou magazines. Le pouf intérieur est constitué d’une âme en mousse tapissée de textile. Il est ensuite habillé d’une membrane de résine également tapissée. Le choix de textiles différents permet d’accentuer l’effet ‘cardigan’ et de jouer sur les effets de mode. Cardigan, par le studio Désormeaux/Carrette pour Cider Edition, est le compagnon d’appoint idéal et branché pour des espaces tertiaires chics d’accueil et de partage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cardigan-pouf
    • Famille de produitsCider - Poufs
    • Groupe de produitsDésormeaux/Carrette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier