Publier vos produits
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display

    LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display

    Traduit par Google,

    Le nouveau grand écran Ultra HD de la série UH5C prend en charge l'affichage de contenu Ultra HD ainsi qu'une disposition de contenu divisée pour afficher jusqu'à 4 images divisées sur un seul écran. Son avantage vous permet de créer différents formats de contenu pour diffuser efficacement un message commercial. En outre, il est amélioré dans la gestion de contenu. Avec les modèles de contenu de base intégrés, vous pouvez créer et modifier du contenu simplement et rapidement sur votre appareil mobile ou votre affichage.

    Principales caractéristiques

    • Luminosité(Typ.) : 500 cd/m²
    • Lunette : 11,9 mm (T), 12,4 mm (G/D), 15,5 mm (B)
    • Profondeur : 38,6 mm
    • Interface : HDMI / DVI / DP / RVB / RJ45 / IR / RS232C / Carte SD / USB


    Spécifications techniques
    • Réference unique.cisco-lg-49-display-single
    • Famille de produitsVideo Conferencing
    • Groupe de produitsTelePresence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCVideoconferencing systems
    • Code UNSPSC45111902
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Numéro OmniClass23-37 00 00
    • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment