Publier vos produits
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure
Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Envisor Unit Attached HVAC Enclosure

    Traduit par Google,

    Panneaux architecturaux de protection et d'encapsulation pour systèmes CVC

    Transformez les équipements mécaniques disgracieux en toiture et au sol grâce à Acrylicap® ABS, un système de dissimulation architecturale haute durabilité conçu par CityScapes. Conçus pour masquer les unités de climatisation extérieures, les conduits et les réseaux techniques, les écrans Acrylicap® ABS allient légèreté, robustesse et résistance aux intempéries à long terme.

    Fabriqués à partir d'un noyau en ABS de couleur assortie avec une lamination acrylique double face, ces panneaux de boîtier non corrosifs offrent une protection UV maximale et une rétention de couleur supérieure sans décoloration ni dégradation au fil du temps.

    Principales caractéristiques de performance

    • Aucune pénétration dans la toiture : les écrans du boîtier CVC fixés à l'unité se connectent directement à l'équipement ou au châssis, éliminant ainsi le besoin de percer les membranes de toiture, préservant les garanties du fabricant et empêchant les fuites potentielles.
    • Protection UV et intempéries : La feuille ABS doublement laminée de 0,187 po recouverte d'acrylique offre une barrière robuste pour les écrans de toit contre la dégradation par les UV, les fissures et l'exposition aux intempéries sévères.
    • Couverture architecturale modulaire : Largeurs standard des panneaux d’écran de 45 pouces avec des hauteurs de 35, 52 et 70 pouces. La construction modulaire emboîtable permet un empilement vertical pour obtenir des hauteurs d’écran personnalisées pour l’équipement.
    • Renforcement structurel : Des rails de support en aluminium robuste sont rivetés mécaniquement aux panneaux de protection de 52 et 70 pouces pour une résistance accrue au vent et une rigidité structurelle optimale.
    • Efficacité et légèreté : Pesant environ 1,1 lb/pi², les panneaux de protection minimisent la charge morte sur les toits et les structures au sol tout en facilitant la manutention et l'installation sur site.
    • Intégration BIM transparente : composants de blindage modulaires configurables, conçus pour un placement rapide dans Revit, ArchiCAD et les modèles architecturaux 3D.
    • Certifié BABAA : Entièrement conforme aux exigences de la loi Build America, Buy America Act pour les spécifications des projets fédéraux et publics.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.envisor-unit-attached-hvac-enclosure
    • Famille de produitsHVAC Enclosure
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201405 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Formed Metal Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products