Publier vos produits
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters
Planx Nature Screen Planters

    Planx Nature Screen Planters

    Traduit par Google,

    Jardinières architecturales commerciales NatureScreen®

    Transformez les places en béton, les entrées et les toits-terrasses surélevés grâce aux jardinières architecturales NatureScreen® de CityScapes. Conçues spécifiquement pour les environnements commerciaux, résidentiels et hôteliers à fort trafic, ces jardinières robustes délimitent les espaces extérieurs, gèrent la circulation piétonne et intègrent de la verdure naturelle aux aménagements paysagers.

    Conçus avec des bacs à terre intégrés et des dimensions personnalisables, les jardinières NatureScreen® offrent un volume de plantation maximal tout en optimisant la profondeur du sol et le drainage. Disponibles en PVC cellulaire haute résistance, en aluminium architectural ou en bois naturel, elles arborent une esthétique élégante et facile d'entretien, conçue pour résister aux intempéries, aux produits d'irrigation et à l'usure urbaine.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Intégration biophilique et murs végétaux : Conçu pour s'intégrer parfaitement aux systèmes de treillis NatureScreen® et aux écrans architecturaux afin de créer des murs végétaux continus, des barrières d'intimité vivantes et des présentoirs végétaux verticaux.
    • Palette de matériaux polyvalente : disponible en lames 100 % PVC cellulaire , en aluminium architectural extrudé ou en bois naturel pour s’harmoniser avec tout type de revêtement extérieur ou d’aménagement paysager.
    • Système de bacs à terre intégrés : les bacs à terre internes pré-conçus réduisent le poids total du substrat – idéal pour les jardins sur les toits et les terrasses surélevées – tout en maintenant une profondeur racinaire saine et un drainage adéquat.
    • Durabilité de qualité commerciale : Sa construction non corrosive et résistante aux intempéries résiste aux taches, à l'absorption d'humidité, à la pourriture et aux chocs dans les espaces publics fréquentés et les sites municipaux.
    • Dimensionnement modulaire personnalisable : des longueurs, largeurs et hauteurs entièrement personnalisables permettent aux prescripteurs d’adapter les dimensions des jardinières aux plans de site précis, aux limites du périmètre et aux aménagements des espaces de restauration extérieurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.planx-nature-screen-planter
    • Famille de produitsPlanters
    • Groupe de produitsPlants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
    • Description de l'Uniclass 2015Herb planters
    • Code CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Planters
    • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
    • Titre OmniClassPlanters