Publier vos produits
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 sur 5 étoiles4.9(13 Avis)
Traduit par Google,

Les tableaux en verre originaux, Float et Depth sont la version moderne du tableau blanc traditionnel. Choisissez votre style de montage et rehaussez n'importe quel intérieur avec nos panneaux de verre muraux. Lorsque l'inspiration frappe, assurez-vous d'avoir la toile parfaite pour capturer votre créativité

Spécification
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Spécifications techniques
  • Réference unique.glassboard_depth_face_based
  • Famille de produitsGlassboard
  • Groupe de produitsDepth
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCGlass products
  • Code UNSPSC301717
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards
  • Numéro OmniClass23-19 11 19
  • Titre OmniClassWriting Boards
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings