Publier vos produits
Munich Armchair
Classicon

Munich Armchair

L’art moderne du XXe et du XXIe siècle mérite un bâtiment tout aussi moderne avec des meubles assortis. C’est la tâche que se sont fixée les architectes berlinois Sauerbruch Hutton lorsqu’ils ont reçu la commande du musée Brandhorst de Múnich. Trois sièges différents ont été conçus pour le musée où ils ont trouvé leur place à la café- téria, dans le foyer et dans les salles de réunion ou de conférence. ClassiCon en a développé les projets en étroite collaboration avec les architectes, jusqu‘au passage en série. En plus des exigences de forme et de qualité, on a tenu compte de la forte sollicitation liée à l’espace public et validé la capacité de résistance par le biais de différents procédés de tests.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Armchair_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS