Publier vos produits
Munich Sofa
Classicon

Munich Sofa

Traduit par Google,
Conçu par Sauerbruch Hutton en 2010 ; - L'art moderne des XXe et XXIe siècles mérite un cadre approprié, avec un bâtiment et son mobilier tout aussi modernes. Les architectes berlinois Sauerbruch Hutton ont donc été confrontés à un défi passionnant lorsqu'ils ont été invités à concevoir le musée Brandhorst à Munich. Trois solutions de sièges différentes ont été développées pour le musée qui a ouvert ses portes en 2009 - pour la cafétéria, le foyer, les salles de conférence et de lecture ainsi que le salon. ClassiCon a développé les conceptions jusqu'à la production en série en étroite collaboration avec les architectes. Structure en bois massif, vernis clair ou teinté noir. Cadre en tube d'acier avec sangle en caoutchouc. Rembourrage : Polyuréthane avec fibre de polyester. Revêtement en tissu ou cuir. Détails et couleurs voir liste de prix.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Sofa_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1640
  • Profondeur (mm)810
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26

Produits similaires