Publier vos produits
ClearMirror 12x24 ShowerLite
ClearMirror 12x24 ShowerLite

    ClearMirror 12x24 ShowerLite

    Traduit par Google,

    ShowerLite de ClearMirror est un miroir antibuée éclairé et chauffé à DEL de 12 x 24 qui s'installe au ras du contour de la douche. Avec deux bandes de lumière accentuant le miroir de la plus haute qualité, les options de conception pour l'installation sont infinies. ShowerLite épatera vos amis et votre famille pour sa fonction et son style, et ajoutera une touche claire de luxe quotidien pour vous !

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facial treatments.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours. Turns on with the bathroom light switch.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ClearMirror-12x24-ShowerLite
    • Famille de produitsBathroom
    • Groupe de produitsMirror
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Nom UNSPSCWall fixture
    • Code UNSPSC39111503
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)