Publier vos produits
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide
Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    Adjustable Ventilated Wire - Wardrobe and Closet System SHELFTRACK Superslide

    4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Systèmes de stockage de rayonnages grillagés ventilés réglables. (SHELFTRACK®) avec système Superslide,

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards

    Catégorie – Systèmes de rangement sans rendez-vous résidentiels et commerciaux

    SYSTÈMES DE FILS RÉGLABLES (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE®

    • Permet aux cintres de glisser sans interruption, même dans les coins
    • Se fixe aux étagères ClosetMaid® Linen ou Heavy Duty 12" et 16"
    • Tige de suspension de 3/4″ de diamètre pour plus de solidité.
    • Couper pour s'adapter facilement là où nécessaire
    • S'installe séparément avec l'ajout d'un support de tringle de placard J-Hook et de tringles de placard, il forme un système de suspension qui permet aux cintres de glisser librement d'une extrémité à l'autre.
    • Finitions :
    • SuperSlide Closet Rod Support Blanc / ROD Blanc et Chrome Satiné.
    • Répond aux exigences de l'ADA

    Parfait pour les maisons - Condos, hôtels, écoles et bâtiments militaires.

    Conceptions de placard personnalisées disponibles

    Veuillez contacter Michelle michelle.lee@ames.com


    Spécification
    • ADJUSTABLE (SHELFTRACK®) SUPERSLIDE® HARDWARE SYSTEM

      SUPERSLIDE® Continuous-Slide Closet Rod system. Installs separately to wire shelving.

      Attaches To 12 And 16 inch Wire Shelving Depths 

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      Double and Single Hang System.

      Parts needed: Closet rod support J-Hook attachment and closet rods, to complete instillation .

      Finishes: SUPERSLIDE® Closet Rod Support White / ROD White and Satin Chrome.

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adjustable-shelftrack_Adjustable-Wire-with-Superslide
    • Famille de produitsWire Systems
    • Groupe de produitsAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings