Publier vos produits
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In The Deluxe 6x8 Walk-In Drawer Tower Featuring Radius Corners with Shelving and Hanging Options​
MasterSuite Closet Custom Series Walk-In The Deluxe 6x8 Walk-In Drawer Tower Featuring Radius Corners with Shelving and Hanging Options​

    MasterSuite Closet Custom Series Walk-In The Deluxe 6x8 Walk-In Drawer Tower Featuring Radius Corners with Shelving and Hanging Options​

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Traduit par Google,

    SYSTÈME DE PLACARD ET DE RANGEMENT EN BOIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ( MasterSuite® ) Walk-in La tour de tiroirs de luxe 6x8 avec coins arrondis avec étagères et options de suspension

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards

    Catégorie - Systèmes de rangement résidentiels et commerciaux avec système de garde-robe

    PLACARD EN BOIS PREMIUM ET SYSTÈME DE RANGEMENT

    MasterSuite® est le système de garde-robe et de rangement haut de gamme de ClosetMaid.

    Fabriqué à partir d'une combinaison de bois d'ingénierie robuste de qualité industrielle avec une finition en mélamine très durable et des tiroirs en bois massif, MasterSuite est conçu pour un luxe durable. Le système offre des configurations presque illimitées d'étagères, d'armoires, de tiroirs, de tiges de suspension et plus encore, répondant à toutes les exigences fonctionnelles dans pratiquement tous les espaces.

    De plus, MasterSuite offre une multitude d'options de conception attrayantes et d'accessoires pratiques pour répondre aux besoins de presque toutes les applications résidentielles ou commerciales où l'on souhaite maximiser l'espace de stockage.

    Voir la section de téléchargement pour les options de finition de couleur

    Spécification
    • PRODUCT HIGHLIGHTS

      • 3/4” industrial grade engineered wood, 45 lbs./ft.3 density
      • Thermal-fused melamine
      • 1 mm PVC edge banding
      • Thermal-foil doors and drawers (kitchen cabinet quality)
      • Solid wood drawer box and drawer front option
      • 32-hole pattern system (32 mm between holes). 5 mm hole diameter. Holes used to connect components, hardware and accessories.
      • High industry ratings for tolerance, tensile strength, screw-holding capabilities and internal bonding
      • 14”-deep system – 24”-deep system.
      • Floor-mounted or wall-mounted installation options
      • CARB Phase 2 Compliant
      • MasterSuite is only available through authorized ClosetMaid PRO dealers
      • See warranty details.

      DOORS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF

      SHELVES

      • Thickness: 3/4” (19 mm)
      • Edge banding: 0.04” (1 mm)
      • Thermal-fused Melamine, HPL
      • Available as fixed cam or adjustable
      • Depth: 14”, 24” | Width: 11¾”, 18”, 24”, 30”, 96”

      HANG RODS

      • 1” (25 mm) diameter, 20 gage tubular steel
      • Chrome, oil-rubbed bronze, or white (epoxy) finish

      DRAWER FRONTS

      • Modern - Traditional Raised - Traditional 5-panel, Shaker 5-panel–matched decorative paper, 5-piece construction
      • Thermal foil wrapped MDF
      • Pre-marked for single, double knobs, 96mm and 128mm handles

      DRAWER BOXES

      • Height: 6”, 10” | Width: 18”, 24”, 30” | Depth: 14”, 18”
      • Solid wood option: 5/8” (16 mm) thick sides, 3/8” (9 mm) birch veneer bottom, soft-closing full-extension glides
      • Thermal-foil MDF option: melamine
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Custom_MasterSuite_Closet_Series-Walk-In-The_Deluxe_6x8-Drawer-Tower
    • Famille de produitsCustom Wood Closet Systems
    • Groupe de produitsMasterSuite Series
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Assemblies
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings