Publier vos produits
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe

    Traduit par Google,

    Systèmes de stockage de rayonnages grillagés ventilés réglables. (SHELFTRACK®) Garde- robe de 72 pouces

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards

    Catégorie – Systèmes de rangement sans rendez-vous résidentiels et commerciaux

    SYSTÈMES DE CÂBLES RÉGLABLES (SHELFTRACK®) Garde-robe de 72 pouces

    • Systèmes de montage ajustables ShelfTrack®
    • Réglable verticalement et horizontalement
    • Idéal pour tous les espaces de stockage
    • Une alternative à l'application standard à montage fixe
    • Excellente solution pour les résidences pour personnes âgées, les chambres d'enfants, les garde-manger, les bureaux et les garages
    • Répond aux exigences de l'ADA
    • Finitions : blanc, chrome satiné et nickel
    Spécification
    • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 72" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-72-inch
    • Famille de produitsWire Systems
    • Groupe de produitsAdjustable Wire ShelfTrack®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings