Publier vos produits
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE
ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    ExpressShelf™ Solid Wood Shelving for Pantry & Linen Storage 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

    Traduit par Google,

    Systèmes fixes de garde-manger et de rangement en ligne.

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards

    Catégorie – Systèmes d'entreposage résidentiels et commerciaux

    ExpressShelf™ est un système de conception et de construction d'étagères et de tringles préfinies qui offre une alternative rapide et abordable aux systèmes traditionnels de planches et de poteaux en MDF peints sur place.

    ExpressShelf™ s'installe rapidement et facilement avec des outils de base ou un gabarit de perçage et élimine le besoin de calfeutrage et de peinture.

    Le système d'étagères solides est disponible en stratifié de 12 po, couleur de finition Blanc ou en mélamine de 14 po disponible en 9 finitions de couleurs différentes.

    Parfait pour les maisons - Condos, hôtels, écoles et bâtiments militaires.

    Conceptions de placard personnalisées disponibles

    Veuillez contacter Michelle michelle.lee@ames.com


    Spécification
    • ExpressShelf™ 12” LAMINATE OR 14” MELAMINE

      • Thermal-fused Melamine finish on HPL with wall- or floor-mount options.
      • The solid shelving system is available 12 in. laminate, finish color White Or 14 in. melamine available in 9 different colors finishes. 

      BACKWALL CHANNEL

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.91”H x 96”W x 1.35”L

      SIDEWALL BRACKET

      • Available Finishes: White and Black
      • Durable steel, 0.85”H x 1.35”W x 11.74”L

      SHELF TRIM

      • Available Finishes: White and Chrome
      • Available Lengths: 12″ and 14”
      • Dimensions:
        • 12”: 1.23”H x 1.0”W x 11.25 L
        • 14”: 1.23”H x 1.0”W x 13.57 L

      MEETS ANSI-BIFMA FUNCTIONAL AND PROOF LOAD REQUIREMENTS.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ClosetMaid_Express_Shelf
    • Famille de produitsAdjustable Wood Shelving Systems
    • Groupe de produitsExpress Shelf Solid Wood
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)80
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)80
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 17
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings