Publier vos produits
DOMINO
DOMINO
    Co.E.M.

    DOMINO

    Traduit par Google,

    DOMINO est une rampe d'éclairage LED à optique fixe, elle peut être installée avec ou sans étriers.

    Disponible dans les longueurs suivantes : 146 mm 266 mm 506 mm 896 mm 1446 mm 520 mm, 820 mm, 1020 mm, 1420 mm, 2020 mm, 3020 mm

    Spécification
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;from 24W to 126W (according to the length);total delivered flux:   da 1728lm a 15480lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 1040gr (520mm version) to 6040gr (3020mm version);dimensions: W=51mm; H=34mm: L from 167mm to 1007mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.domino
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)34
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring