Publier vos produits
PUNTO LED
PUNTO LED
    Co.E.M.

    PUNTO LED

    Traduit par Google,

    PUNTO LED WALL est un projecteur step-light facile à installer dans tout type de mur. Il comprend une enveloppe extérieure.

    Spécification
    • Recessed for inddor application;recessed mounting (wood flloring and baseboards);body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,4W (500mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   130lm (2200K), 145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,013Kg;dimensions: Ø39x10mm;Ø25mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.puntoled
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)39
    • Profondeur (mm)12.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.013
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires