Publier vos produits
beControl-Liquid shrinkage compensating concrete
Colabeton

beControl-Liquid shrinkage compensating concrete

Traduit par Google,
Les bétons à retrait compensé, désignés par le terme beFreeJ, sont préparés avec des agents expansifs non métalliques (Expansive Agent : EA) et des additifs réducteurs de retrait (Shrinkage Reducing Admixture : SRA) à base d'éthylène glycols. La synergie obtenue par l'action combinée de l'EA et du SRA place les bétons beFreeJ parmi les conglomérats à plus haut contenu scientifique et technologique pour la possibilité pratique de développer des structures en béton armé insensibles aux risques de fissuration et de gauchissement causés par le retrait de séchage du conglomérat. Les bétons de la famille beFreeJ sont donc parfaits pour les dalles minces, et en particulier pour l'aménagement de sols industriels sans joints de dilatation, même lorsque, pour des raisons liées à la nécessité de respecter les valeurs déterminées par la conception, l'épaisseur de la dalle est très modeste et moins de 12 cm. De plus, les solutions de béton beFreeJ sont spécifiquement conçues pour la réparation et l'entretien des structures existantes en béton armé, nécessitant la reconstruction de béton endommagé ou nécessitant un renforcement.
Spécification
  • Shrinkage compensating structural concrete (beControl product type: Colabeton Spa):
    - Product type ...
    - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa)
    - Impeded contraction in open air after 2 and 28 days ... > 350 e 50*10-6
    - Environmental exposure class ...
    - Chloride content class ...
    - Slump class S ...
    - Maximum aggregate size Dmax ... (mm)
    - Cement type/class ...
    - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines

Spécifications techniques
  • Réference unique.beFreeJ
  • Famille de produitsSmart Thinking
  • Groupe de produits#smartbePlus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes