Publier vos produits
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

Traduit par Google,
Ces bétons, qui appartiennent à la famille des produits communément appelés #smartDry, se caractérisent par leur très faible perméabilité à l'eau, ce qui les rend adaptés aux ouvrages où l'étanchéité à l'eau représente l'un des aspects techniques les plus importants, par exemple dans les réservoirs, les ouvrages hydrauliques , des épurateurs, des réservoirs de rétention des eaux usées ou des travaux de maçonnerie souterrains périmétriques qui fonctionnent sous le niveau de la nappe phréatique.
Spécification
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
Spécifications techniques
  • Réference unique.dryKaolin
  • Famille de produitsSmart Thinking
  • Groupe de produits#smartDry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes