Publier vos produits
8011L Charnière hydraulique Biloba
8011L Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8011L Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique (platine décalée) avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt à 0° +90° -90°. Adaptée également pour les portes avec butée. "L" Light avec ressort de faible puissance pour portes d'une largeur inferieure 500.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 500 mm. Fermeteure automatique +80°- 80°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)79.5
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.67
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors