Publier vos produits
835E50L Charnière hydraulique Evo
835E50L Charnière hydraulique Evo
835E50L Charnière hydraulique Evo
835E50L Charnière hydraulique Evo
835E50L Charnière hydraulique Evo
835E50L Charnière hydraulique Evo
    Colcom

    835E50L Charnière hydraulique Evo

    Charnière hydraulique (gauche selon le DIN )verre-mur pour porte en butée, avec vitesse de fermeture réglable et contrôle constant de freinage; permet une ouverture de la porte à 180°. Arrêt à +90° +180°. S’installe sur profil de porte. Testée selon la norme EN 1154:2006. Marque de certification TUV.
    Spécification
    • Portes extérieures. èpaisseur du verre 8 mm-21,52 mm. Largeur maximale de la porte 800 à 1200 mm.Poids maximum de la porte 120 kg Fermeteure automatique 85°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)184
    • Largeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.87
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors