Publier vos produits
Grassello di calce
San Marco

Grassello di calce

Traduit par Google,
Idéal pour la décoration intérieure de bâtiments également d'un niveau historique et artistique particulier, GRASSELLO DI CALCE évoque des sensations passées et réalise des environnements classiques, raffinés et intemporels extraordinaires. L'effet décoratif de ce revêtement mural naturel est issu de la tradition, mais se prête bien à de nouveaux projets. La riche gamme de couleurs offre des solutions finales toujours différentes, caractérisées par des combinaisons illimitées de couleurs et d'effets qui découlent de la créativité du décorateur.

Contactez San Marco

Spécification
  • The product creates a coat of considerable thickness, with a high level of breathability. GRASSELLO DI CALCE enables to realize the following effects: TWO-COLOUR EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT
Spécifications techniques
  • Réference unique.Grassello_di_calce
  • Famille de produitsDecorative products
  • Groupe de produitsGrassello di calce
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
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
Produits similaires