Publier vos produits
GlassFit Gravity CC-772
GlassFit Gravity CC-772
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-772

    Le système d’adaptateur latéral GlassFit CC-772 se distingue par son style élégant et minimaliste qui s’intégrera à n’importe quel projet. De plus, il intègre une série d’améliorations uniques qui rendent l’installation plus facile et plus rapide, renforçant ainsi la sécurité de tous les utilisateurs.

    • Design: les lignes droites et les formes carrées prédominent, lui conférant une esthétique totalement contemporaine.
    • Sécurité: nous garantissons la sécurité l’usager: nos systèmes respectent toutes les obligations techniques exigées par le cadre légal et règlementaire et sont soumis, au sein de nos laboratoires, à des tests conformes aux standards internationaux et aux certifications accréditées.
    • Facilité d’installation: les dispositifs de régulation tels que Level 2D ou Slot 360 rendent très simple l’installation correcte et la mise à niveau du système.
    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-772
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsGravity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe Afrique