Publier vos produits
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
GlassFit Gravity CC-775
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-775

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)

    Le nouveau système de bouton pour garde-corps en verre, sans cadre, doté d’un adaptateur latéral en acier inoxydable AISI-316 et en intégrant l’innovant dispositif Level 2D qui permet de niveler les panneaux en verre de façon rapide et facile, y compris avec le verre installé.

    Il est conçu conformément à la réglementation CTE pour usage en espaces privés (0,8 kN/m : maisons individuelles, balcons d’hôtels, balcons d’immeubles d’habitation, escaliers, etc.

    Ce système réunit les valeurs différentielles de la marque Comenza :

    • Conception : le système CC-775 est doté d’un design innovant, minimaliste et élégant dans le respect de l’architecture actuelle.
    • Sécurité : notre objectif est de garantir la sécurité de l’utilisateur final, en respectant l’ensemble des exigences techniques en matière légale et réglementaire. Tous nos systèmes sont testés conformément aux réglementations internationales dans notre laboratoire et auprès d’organismes de certification agréés.
    • Facilité d’installation : dans le souci de garantir des montages simples, rapides et économiques, le nouveau système GlassFit CC-775 intègre les dispositifs de nivellement Slot 360 et Level 2D qui assurent un parfait nivellement avec le verre installé.
    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE-Privé (0,8 kN/m)
      • Espagne CTE-Public (1,6 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-775
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsGravity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing