Publier vos produits
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 Top

    Le nouveau système de garde-corps GlassFit SV-1801 permet son installation dans des endroits qui accueillent de grandes agglomérations de foules comme les stades ou les salles de concert, ou des endroits exposés à des conditions météorologiques défavorables comme à de fortes rafales de vent sur les toits, les balcons ou les belvédères. Ce système a été conçu conformément aux normes internationales pour une utilisation dans les espaces publics et privés.

    Font partis du système les compléments habituels comme le drainage des profilés intérieurs, les kits de vitrage, les embouts et les accessoires, ce système permet l’intégration de la technologie d’éclairage LED qui fournit une ambiance esthétique et des solutions de signalisation.

    • Design :  La conception du profilé et le kit de vitrage permettent l’installation de verres d’une épaisseur maximale de 31,52 mm.
    • Sécurité : Notre objectif est de garantir la sécurité de l’utilisateur final, en respectant tous les prérequis techniques de nature juridique et réglementaire. Nous testons nos systèmes selon les normes internationales dans notre laboratoire et chez des certificateurs accrédités.
    • Facilité d’installation : Les avancées notables comprises dans ce système en termes de possibilités de fixation et d’amélioration des dimensions et du poids offrent une installation plus simple tout en proposant un produit plus respectueux de l’environnement en réduisant l’empreinte écologique.
    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE- Agglomérations (3,0 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1801_Top
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing