Publier vos produits
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
GlassFit CC-780
    Comenza

    GlassFit CC-780

    Le nouveau système de garde-corps en verre propose l’intégration du dispositif Level 3D dans la pince au sol, ce qui permet de corriger les dénivellements de la dalle tout en conservant l’esthétique.

    Il a été conçu selon les différents codes techniques du bâtiment pour une utilisation dans les espaces privés tels que les maisons individuelles, les balcons d’hôtels et les bâtiments résidentiels ou comme les abris de piscine.

    Ce système réunit les valeurs qui différencient la marque Comenza : 

    • Design. Le design du système CC-780 se caractérise par son aspect innovant, minimaliste et élégant, en accord avec l’architecture contemporaine.
    • Sécurité. Notre objectif est de garantir la sécurité de l’utilisateur final, tout en respectant les normes locales. Nos systèmes sont testés selon les normes internationales dans notre laboratoire et sont certifiés en externe par les organismes locaux compétant.
    • Facilité d’installation. Conformément à notre engagement d’assurer un montage simplifié, rapide et économique, le nouveau système GlassFit CC-780 intègre les dispositifs de nivellement Slot 180 et Level 3D qui offrent un nivellement parfait avec le volume de verre installé.

    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE-Privé (0,8 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-780
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing