Publier vos produits
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
    Comenza

    GlassFit CC-782

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)

    Ce système, fabriqué en acier inoxydable, permet une plus grande modularité du vitrage, en autorisant des longueurs allant jusqu’à 1 500 mm, réduisant ainsi les temps d’installation grâce à la diminution du nombre de pinces par mètre linéaire et de la quantité de fixations à réaliser.

    Les dispositifs de nivellement et de régulation “Level 3D” et "Slot 180" sauve les irrégularités et déviations du forgeage, pour obtenir une installation parfaite du verre.

    Design: La forme de la base de la pince a été améliorée pour offrir une esthétique minimaliste, un système de réglage efficace et un fonctionnement parfait, qu’elle soit installée au moyen d’une fixation chimique centrale ou de fixations mécaniques aux extrémités.

    Sécurité: Notre philosophie de travail met l’équipe de concepteurs et d’ingénieurs de notre département R&D&I en capacité de développer des solutions exclusives et innovantes qui permettent à tous nos systèmes de garde-corps en verre et en acier inoxydable d’être faciles et rapides à installer, tout en garantissant la sécurité des personnes qui fréquentent les lieux où ils sont installés. Le système GlassFit CC-782 a été conçu pour répondre aux normes et aux spécifications techniques internationales.

    Facilité d’installation: Accès facile à tous points de régulation, car ils sont complètement extérieurs. Il n’est pas nécessaire de percer le verre.

    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE-Privé (0,8 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-782
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing