Publier vos produits
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    Le système GlassFit CC-791, caractérisé par son montage latéral, permet une transparence totale depuis l’intérieur et l’extérieur du balcon et offre une sensation de vision ininterrompue. Son design raffiné comprend une garniture plus plate et plus polie avec des finitions de haute précision.

    Ce système garantit aux installateurs des montages simples, rapides et économiques, grâce aux dispositifs de mise à niveau Slot 360 et Level 2D qui permettent un alignement parfait des vitrages. Également disponible en finition noire, c'est une solution idéale pour les projets qui nécessitent un design élégant, minimal et techniquement fiable.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-791
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe Afrique