Publier vos produits
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
    Comenza

    GlassFit CC-800

    Le nouveau système de pinces au sol pour garde-corps en verre GlassFit CC-800 est la solution idéale pour les concepteurs qui demandent des garde-corps robustes au design épuré et stylisé.

    Conçu pour faciliter au maximum les tâches de montage et de mise en œuvre, ce système innovateur permet d'espacer les ancrages depuis 600 mm jusqu’à 850 mm, ce qui réduit les temps d'installation et facilite une exécution rapide et économique.

    Ce système de garde-corps résiste à la corrosion des ambiances humides et salines et est idéal pour tous les projets, publics ou privés.

    • Design. La nouvelle pince GlassFit CC-800 présente un design épuré, aux angles doux qui offre un air moderne et élégant à l'esthétique de l’immeuble. L’augmentation de distance entre les points d'ancrage permet à l'utilisateur de profiter d'une pleine vue sur le paysage.
    • Sécurité. Ses valeurs de résistance, de rigidité et de solidité sont les plus élevées de tous les systèmes de garde-corps à pinces et il a été conçu conformément aux règlementations internationales
    • Facilité d'installation. La technologie intégrée dans le système facilite une installation rapide et impeccable, sans avoir à percer le verre. Les dispositifs SLOT 180 et LEVEL 3D permettent de niveler et d'aligner correctement les panneaux de verre. Le travail devient dès lors plus efficace et les coûts de construction en sont réduit


    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE- Piscines (0,5 kN/m)
      • Espagne CTE- Privé (0,8 kN/m)
      • Espagne CTE- Public (1,6 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CC-800
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing