Publier vos produits
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    Les systèmes pour balcon Juliette de la gamme GlassFit Frame sont des éléments qui assurent la protection des fenêtres d’une façade, sans pour autant réduire la visibilité. À la différence des balcons comportant des barreaux verticaux ou d’autres éléments décoratifs, la vue est dégagée et il est possible de profiter de la lumière naturelle à l’intérieur du logement, en raison de la structure composée d’un panneau en verre et de profilés en aluminium. Ces systèmes ont été conçus pour une installation rapide et ont été testés pour garantir une sécurité maximale et le respect des réglementations nationales et internationales.

    Spécification
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FB-10
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFrame
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing