Publier vos produits
Minimal Post MT-201
Minimal Post MT-201
Minimal Post MT-201
    Comenza

    Minimal Post MT-201

    Le système MT-201 est un système de poteaux en acier inoxydable pour garde-corps en verre qui facilite et accélère le processus d'installation grâce aux dispositifs de réglage et alignement.

    • Conception : sa conception modulaire, les dispositifs de réglage LEVEL 3D et le mécanisme d'alignement HORIZONTAL CONTROL, qui permettent d'obtenir la verticalité du poteau et l'horizontalité du verre, rendent le processus d'installation beaucoup plus simple et moins long.
    • Sécurité : nous garantissons la sécurité l’usager: nos systèmes respectent toutes les obligations techniques exigées par le cadre légal et règlementaire et sont soumis, au sein de nos laboratoires, à des tests conformes aux standards internationaux et aux certifications accréditées.
    • Facilité d'installation : le système permet d'utiliser du verre de faible épaisseur non trempé, moins cher et plus facile à manipuler. De plus, tous les points de réglage étant externes, le réglage est très simple et ne nécessite pas de main-d'œuvre spécialisée.
    Spécification
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MT-201
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsMinimal Post
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing