Publier vos produits
GlassFit Flow SV-1402 Side
GlassFit Flow SV-1402 Side
    Comenza

    GlassFit Flow SV-1402 Side

    La ligne de profils GlassFit de Comenza a été conçue pour s’adapter à la plupart des plans d’exécution de nos clients. 

    Cette ligne de profils fabriqué en aluminiun 6063 T6 comprend une gamme complète d’accessoires, d’embouts de finition et de compléments qui permettent une installation facile et sure de nos systèmes de garde-corps.

    Grâce à un design robuste et sûr, les nouveaux profils seront vos meilleurs alliés aussi bien dans vos ouvrages résidentiels (balcons hôtels, maisons individuelles) que publics (centres commerciaux, bâtiments publics, rooftop hôtels, etc.)

    De plus, le dispositif Level-In élimine l’un des grands inconvénients des dispositifs traditionnels à cales fixes, à savoir l’impossibilité de niveler les verres, et assure un nivellement économique, facile, rapide et sûr.

    Avantages et bénéfices

    • Essais de charge linéaire testées selon normative britannique (BS 6180), française (Avis Technique 2.1/18-1794_V1 / CSTB), espagnole (CTE), norvégienne (NS) et danoise (DS/EN), pour les utilisations dans les espaces publics et privés. 
    • Uniquement catre ancrages par mètre linéal.
    • Permettre ancrage sur béton, métal et bois.
    • Drainage intérieur. En cas d’infiltration d’eau à l’intérieur des profils, ceux-ci laissent passer l’eau.

    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE- Public (1,6 kN/m)
      • France NF- Public (1,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1402_SIDE
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing