Publier vos produits
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1501 Top

    Le nouveau système de garde-corps GlassFit SV-1501 convient pour l’installation de garde-corps soumis à des charges légères ; ses dimensions et sa conception en font le choix idéal pour un montage sur un muret.

    Conçue selon les normes internationales pour une utilisation dans des espaces publics et privés, voici la meilleure solution pour une installation sur les terrasses et les balcons.

    De plus, ce système permet d’inclure la technologie d’éclairage LED fournissant des solutions pour une ambiance esthétique et la signalisation.

    Ce système réunit les valeurs qui différencient la marque Comenza :

    • Design : La hauteur extérieure du profil est considérablement réduite, ce qui lui confère un aspect beaucoup plus esthétique et minimaliste.
    • Sécurité : Notre objectif est de garantir la sécurité de l’utilisateur final, en respectant tous les prérequis techniques de nature juridique et réglementaire. Nous testons nos systèmes selon les normes internationales dans notre laboratoire et chez des certificateurs accrédités.
    • Facilité d’installation : Les progrès remarquables dont bénéficie ce système au niveau des fixations et de l’amélioration des dimensions et du poids le rendent encore plus facile et plus rapide à installer.
    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE-Privé (0,8 kN/m)
      • Mexique CEV-Públique-Privé (1,0 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1501_Top
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-05
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing