Publier vos produits
GlassFit SV-1602 Side
GlassFit SV-1602 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1602 Side

    Le système de garde-corps en verre GlassFit SV-1602 a été développé pour les espaces privés où l’on recherche une solution fonctionnelle, légère et au design soigné.

    Design.Avec son esthétique minimaliste et discrète, le SV-1602 s’intègre parfaitement dans les environnements résidentiels. En configuration de pose latérale classique, le profilé reste totalement invisible depuis l’intérieur, préservant ainsi l’harmonie visuelle de l’espace tout en conservant la surface utile.

    Optimisation. Grâce à une réduction importante de son poids par rapport à d’autres systèmes Comenza, ce profilé offre une solution plus compétitive. Sa nouvelle largeur le rend en outre compatible avec le kit innovant PL-170 LEVEL-IN, permettant une installation encore plus précise.

    Polyvalence d’installation.Le SV-1602 propose deux options de pose:

    Pose latérale classique: accepte des rehaussements jusqu’à 30 mm, permet l’évacuation de l’eau par des drains situés entre le profilé et le plancher, et préserve l’intégralité de la surface utile.

    Pose latérale inversée: conçue spécifiquement pour une installation sur murets, elle accepte également des rehaussements jusqu’à 30 mm, bien qu’elle implique une légère réduction de la surface utile.

    Compatibilité. Le système est compatible avec des vitrages d’épaisseurs comprises entre 12,38 mm et 21,52 mm, s’adaptant facilement aux différentes configurations exigées par le projet.

    Spécification
        • Espagne CTE- Privé (0,8 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1602_Side
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing