Publier vos produits
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1701 Top

    Le profilé de sol pour garde-corps en verre GlassFit SV-1701 Top à montage supérieur est un profilé résistant et léger conçu pour optimiser les temps d’installation.

    Sa finition nette et minimaliste s’adapte de forme naturelle à l’esthétique de tout projet, qu’il soit public ou privé. Le système est compatible avec la technologie LED pour améliorer l’éclairage ambiant.

    Design: Le système présente une apparence élégante qui s’intègre parfaitement à des conceptions architecturales classiques et d’avant-garde.

    Sécurité: Le profilé de sol GLASSFIT SV-1701 Top forme un garde-corps robuste qui répond aux conditions exigées par les différents codes de construction internationaux pour un usage public et privé. Pour garantir leur sécurité, les garde-corps Comenza sont soumis à des essais de charge statique durant lesquels leur est appliquée une force horizontale selon la catégorie d’utilisation, et une force horizontale majorée avec le coefficient de sécurité établi dans les normes, ainsi qu’à des essais dynamiques d’impact.

    Facilité d’Installation: Le montage du garde-corps est réalisé de l’intérieur d’une manière rapide et simple, sans avoir recours à des moyens auxiliaires.

    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE- Public (1,6 kN/m) et Privé (0,8 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1701_Top
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing