Publier vos produits
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
GlassFit SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    Le système GlassFit SV-1704 Side crée une sensation de continuité illimitée grâce à la combinaison de panneaux de verre et de profilés en aluminium montés sur le bord extérieur du plancher. Sa conception offre la possibilité de plus grandes surélévations et l’application de la finition TC-01 pour façades ventilées. Ce qui le traduit donc la solution idéale aussi bien pour des projets à usage privé que pour des espaces publics.

    Spécification
    • Norme

      • Espagne CTE- Public (1,6 kN/m) et Privé (0,8 kN/m)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SV-1704_Side
    • Famille de produitsGlassFit
    • Groupe de produitsFlow
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing