Publier vos produits
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    Traduit par Google,

    Le Royal-EZ engage les roues avant en appuyant sur un levier au pied tout en se tenant derrière la chaise. Avec le levier de pied enfoncé, la chaise est soulevée sur quatre roues pour un déplacement facile.

    La chaise repose normalement fermement sur le sol lorsque les roues ne sont pas engagées. Une chaise attrayante et fonctionnelle pour un usage domestique ; idéal pour la salle à manger, la cuisine ou le salon.

    Par exemple, déplacer une personne vers et hors d'une table. La chaise est disponible en noir avec dossier et siège en vinyle Espresso.

    Taille du coussin de siège : 50,8 x 43,2 x 7,6 cm de profondeur. Fabriqué aux États-Unis. Assemblage requis : non.

    Dimension du produit : 25" L x 23" l x 34,5" H. Poids : 28 lb.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Spécification
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsMobility Assist
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis