Publier vos produits
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair
ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    ComforTek Seating Titan SWL REZ Mobility Assist Chair

    Traduit par Google,

    La sécurité d'abord : le levier activé par le pied permet à un membre de la famille/soignant d'aider en toute sécurité et facilement une personne à mobilité réduite à déplacer cette chaise vers et à partir d'une table. Réduit le risque de tension ou de blessure pour les membres de la famille et les soignants. Pas besoin de pousser, tordre ou pousser une personne assise vers la table.

    FACILE À UTILISER : Cette chaise roule avec un minimum d'effort. Si facile que même un enfant peut le faire ! Tenez-vous simplement derrière la chaise et appuyez sur le levier de pied. Il inclinera suffisamment la chaise vers l'arrière pour la faire rouler à l'emplacement souhaité.

    Robuste et confortable : le siège pivotant tourne à 360° et se verrouille tous les 90°, permettant une entrée et une sortie faciles de la chaise. Support lombaire. Pédale antidérapante. Les capuchons de bras ouverts en poly robustes permettent une prise en main facile.

    Respectueux de l'environnement : empêche les dommages au sol lorsque la chaise est roulée vers l'avant (pas poussée ou bousculée). Convient pour une utilisation sur les planchers de bois et les surfaces recouvertes de moquette. Peut être utilisé à la maison, dans les établissements de santé/de vie autonome/assistés, les mairies et même les églises.

    COMMODITÉ : Livré entièrement assemblé et prêt à l'emploi ! Convient pour la salle à manger, le salon, le bureau, la cuisine et la chambre.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #SwivelChair

    Spécification
    • Seat: 22"W x 24"D x 34.5"H

      Seat Width (between arms): 20"

      Seat Height: 18” (20” optional)

      Arm Height: 25.5”

      Weight: 48 lbs

      Frame Material: 18 Gauge Steel

      Upholstery Material: Crypton fabrics and Vinyl

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-Titan-SWL-REZ-Mobility-Assist-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsMobility Assist
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis