Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277
    CommScope

    SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Distribution Module Kit, 6 Port - Part Number : 760102277

    Traduit par Google,

    Pour simplifier la terminaison ou l'interconnexion de vos circuits voix, données et vidéo, CommScope propose des panneaux modulaires de haute qualité pour le câblage de catégorie 3, 5, 5e, 6 et 6A. Disponibles avec jusqu'à 72 ports, ces panneaux droits et inclinés sont faciles à installer et à entretenir. De plus, ils respectent ou dépassent les normes de performance et de transmission pour les applications critiques.

    • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 6, 5e, 5 et 3



    Numéro de pièce : 760102277
    Spécifications techniques
    • Réference unique.commscope-00008
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-06-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73.66
    • Largeur (mm)109.22
    • Profondeur (mm)38.1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie