Publier vos produits
Uniprise Universal 10G Panel 2U 48 Port - Part Number : 760162818
CommScope

Uniprise Universal 10G Panel 2U 48 Port - Part Number : 760162818

Traduit par Google,

Pour simplifier la terminaison ou l'interconnexion de vos circuits voix, données et vidéo, CommScope propose des panneaux modulaires de haute qualité pour le câblage de catégorie 3, 5, 5e, 6 et 6A. Disponibles avec jusqu'à 72 ports, ces panneaux droits et inclinés sont faciles à installer et à entretenir. De plus, ils respectent ou dépassent les normes de performance et de transmission pour les applications critiques.

  • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 6, 5e, 5 et 3



Numéro de pièce : 760162818
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00084
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsUniprise® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88.1
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)115.5
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau