Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380
CommScope

SYSTIMAX 360™ imVision® Controller - Part Number : 760161380

Traduit par Google,
imVision est l'approche intelligente de la gestion de l'infrastructure qui vous donne un contrôle sans précédent sur votre réseau et la flexibilité dont vous avez besoin pour prospérer dans le paysage commercial d'aujourd'hui. C'est plus qu'une solution informatique intelligente ; c'est aussi une bonne affaire. Votre investissement imVision peut être rapidement rentabilisé grâce à la réduction des temps d'arrêt, de l'énergie et des coûts de maintenance. imVision combine un logiciel et un matériel intelligents, vous permettant de :

• Assurez une sécurité renforcée sur l'ensemble de votre réseau

• Localisez les appareils (et les problèmes) sur votre réseau en moins de 60 secondes

• Améliorer la gestion du changement

• Simplifier les audits et la conformité

• Améliorer l'efficacité des processus

• Augmenter l'efficacité opérationnelle, la disponibilité et la productivité

• Surveiller et contrôler tous les sites dans le monde à partir d'un seul emplacement

• Automatiser le flux de travail existant

La solution SYSTIMAX imVision vous offre une meilleure visibilité sur le réseau, vous permettant de suivre les emplacements physiques de tous les appareils en réseau, tels que les ordinateurs de bureau et portables, les points d'accès sans fil, les téléphones IP et les caméras IP, le tout en temps réel. En 60 secondes, vous pouvez identifier les pannes et accélérer les mesures de dépannage pour minimiser les temps d'arrêt.
  • Interface à écran tactile multicolore de 4,3 pouces (10,9 cm) avec voyant d'activité
  • Compatible avec RM+ (v2 & v3), Panel Manager, Network Manager
  • Prend en charge les panneaux de cuivre iPatch et les étagères à fibre optique existants
  • Pré assemblé
  • Gestion des câbles horizontale intégrée (réglable)
  • L'écran glisse vers le haut/bas pour un accès facile aux cordons dans les espaces restreints
  • Écran connecté par USB
  • Comprend un adaptateur PDU
  • Deux entrées d'alimentation pour la redondance
  • Combine les fonctionnalités de Panel Manager et de Network Manager en une seule unité



Numéro de pièce : 760161380
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00087
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau