L'étagère SYSTIMAX G2 4U fait partie d'une série d'étagères à fibre optique haute capacité et haute densité qui peuvent être utilisées pour une combinaison d'épissure et de terminaison de câbles de bâtiment à fibre optique ou de câbles d'installation extérieure (OSP). S'il est utilisé uniquement pour la terminaison, un plateau de cassette modulaire peut accueillir jusqu'à 144 fibres (LC). Jusqu'à 288 fibres (LC) peuvent être logées en utilisant des panneaux à la place. Pour SC et ST, une étagère de cassette modulaire peut accueillir 72 fibres tandis qu'une étagère de panneau peut terminer 144 fibres. L'étagère G2 4U a une conception brevetée unique qui combine à la fois l'épissage et la terminaison dans un format coulissant, qui à son tour offre un accès arrière et avant complet (étagère coulissante uniquement). Cette étagère combinée 4U mesure 35,6 cm de profondeur, avec 7,6 cm supplémentaires. de profondeur pour une meilleure gestion des fibres entrantes lorsqu'il est utilisé avec des rails de montage d'équipement de 6 pouces de profondeur. Il offre une double densité par rapport aux étagères séparées pour l'épissure et la terminaison et améliore la gestion des fibres lâches. La structure interne blanche améliore la visibilité pour l'installateur et coulisse complètement, offrant un accès facile à toutes les terminaisons.
L'offre d'étagères G2 4U est complétée par le SpliceWallet breveté, qui facilite l'accès et l'administration de six plateaux d'épissures individuels. Chaque étagère G2 4U accueillera deux SpliceWallets.
Portes avant à charnières pour un accès facile
Porte arrière équipée de débouchures pour mécanisme de verrouillage en option
Supports de montage d'étagère universels pour montage sur cadre 19 pouces, 23 pouces ou ETSI
Protecteurs d'entrée de câble pour fibre de bâtiment entrante ou fibre OSP
Limiteurs de courbure de cavalier de fibre
Panneau d'épissure/terminaison articulé qui glisse et pivote pour un accès facile (tablette coulissante uniquement)
Spécifications techniques
Réference unique.commscope-00141
Famille de produitsComputer Network Equipment
Groupe de produitsSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels