Publier vos produits
PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Red - Part Number : 108232760
CommScope

PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Red - Part Number : 108232760

Traduit par Google,
La prise d'information SYSTIMAX® MPS100E PowerSUM est un connecteur modulaire RJ45 à déplacement d'isolant (IDC). Il est généralement installé dans la plaque frontale sur le lieu de travail et fournit une terminaison pour le câble horizontal à 4 paires à l'extrémité IDC et l'insertion du cordon du poste de travail à l'extrémité RJ45. Il est conçu pour les applications de données et vidéo à haut débit. Les connecteurs à déplacement d'isolant acceptent les fils isolés 22 et 24 AWG. Les séparateurs de paires à dents hautes ont été améliorés pour séparer les paires de câbles PowerSUM très étroitement torsadées afin de maintenir la torsion jusqu'à la connexion. Un outil D-Impact peut être utilisé pour terminer les conducteurs. La prise d'information est livrée avec un capuchon plat en fil métallique peu encombrant, qui doit être utilisé pour fournir une protection contre la contamination et pour sécuriser les connexions. Des étiquettes multicolores avec une séquence de placement de fil simple marquent les bornes de fil, assurant une installation rapide et précise.
  • S'enclenche dans n'importe quelle plaque frontale, cadre ou boîtier de montage en surface modulaire de la série M
  • Peut être monté à 90 degrés (droit) ou à 45 degrés (incliné)
  • La fonction inclinée élimine le besoin de plaques frontales spéciales
  • Les étiquettes d'identification multicolores assurent une installation rapide et précise
  • Le capuchon métallique à profil bas protège contre la contamination et sécurise les connexions
  • Séparateurs de paires et canal plus large pour améliorer le placement et la terminaison des conducteurs
  • Conforme à la catégorie 5e



Numéro de pièce : 108232760
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00378
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Information Outlets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau