Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 48 Port - Part Number : 760151753
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED XL® 1100GS3 Evolve Category 6 U/UTP Distribution Module, 48 Port - Part Number : 760151753

Traduit par Google,
Les panneaux GigaSPEED XL 1100GS3 sont disponibles en options 1U et 2U et présentent le design élégant SYSTIMAX 360™. Les fonctionnalités améliorées de gestion des câbles arrière facilitent l'installation par rapport aux méthodes actuelles de regroupement/habillage des câbles en réduisant le temps et les étapes pour attacher les faisceaux de câbles à l'arrière de la nouvelle plate-forme de panneaux, Evolve, est un système de panneaux modulaires intelligent/prêt à l'emploi conçu pour accueillir modules multi-connecteurs non blindés, prises d'information blindées individuelles, lignes réseau en cuivre pré-raccordées et futures conceptions de connecteurs. Pour les applications qui exigent de l'intelligence aujourd'hui, la plate-forme de panel offre une intelligence intégrée, offrant un aperçu approfondi de votre réseau pour la vision, la connaissance et le contrôle de votre infrastructure réseau. Si, toutefois, vous n'êtes pas prêt pour l'intelligence aujourd'hui mais que vous souhaitez avoir la flexibilité de l'ajouter plus tard, la plate-forme de panneau prêt intelligent permet aux clients d'évoluer vers des déploiements d'intelligence au fur et à mesure que leurs besoins réseau évoluent. Prenant en charge les architectures avec des cordons et des câbles plus courts et offrant des performances améliorées, cette nouvelle plate-forme de panneau rend le 10G plus facile - et la vie meilleure - que jamais auparavant.
  • Conception architecturale et flexibilité - prend en charge des câbles de 5 mètres dans des canaux à 3 et 4 connecteurs, des câbles de 3 mètres dans des canaux à 2 connecteurs et des cordons de connexion croisés jusqu'à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l'industrie ; TIA-568-C et CEI 11801
  • Acheminement et regroupement faciles des câbles grâce à une meilleure gestion des câbles arrière
  • Constructions droites et coudées, toutes deux prêtes pour iPatch (intelligence)
  • Disponible en versions iPatch-Ready (mise à niveau sur le terrain vers iPatch sans qu'il soit nécessaire de retirer les cordons de brassage, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps d'arrêt du réseau)



Numéro de pièce : 760151753
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00379
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88.1
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)273.9
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau