Publier vos produits
3" (76 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) Steel Equipment Rack (52U) 3/8 Sq Punch, Black - Part Number : 760090126
CommScope

3" (76 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) Steel Equipment Rack (52U) 3/8 Sq Punch, Black - Part Number : 760090126

Traduit par Google,
Bien qu'ils soient nécessaires pour gérer, distribuer et contrôler le câblage structuré, tous les racks et dispositifs de gestion des câbles ne sont pas créés égaux. CommScope comprend l'impact négatif potentiel sur les performances du réseau et la productivité de l'entreprise lorsque l'installation et l'accessibilité sont difficiles. CommScope conçoit ses racks et dispositifs de gestion des câbles avec le même niveau de détail et d'importance que ses solutions d'infrastructure, garantissant que les clients obtiennent le meilleur produit pour protéger et gérer leur investissement. Disponibles en options à 2 montants, 4 montants et montage mural, les racks CommScope sont conçus pour être utilisés dans les salles d'équipements de télécommunications pour le stockage d'équipements de télécommunication montés en rack EIA de 19 pouces (48,26 cm).

Les supports muraux CommScope comprennent trois tailles de supports muraux à porte battante à charnière. Le rack d'équipement à montage mural est conçu pour les applications où l'espace au sol pour les racks ou les armoires autonomes n'est pas disponible. Il fournit une plate-forme solide pour les équipements muraux.

L'offre CommScope Rack comprend une large gamme d'accessoires pour personnaliser chaque rack afin de répondre à vos besoins spécifiques : étagères, distribution d'alimentation, racks à échelle et gestion des câbles.
  • Racks d'équipement disponibles dans les configurations à 2 et 4 montants
  • Homologué UL®
  • Finition des racks : revêtement en poudre époxy noir durable
  • Emballé dans un conteneur, non assemblé
  • Racks faciles à assembler, matériel inclus
  • Racks à montage mural disponibles en hauteurs 12U, 20U et 25U
  • Les supports muraux ont des charnières de porte pivotantes du côté gauche ou droit
  • Les racks de montage mural fournissent des lances de câble en haut et sur les côtés pour les attaches de câble et les sangles



Numéro de pièce : 760090126
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00431
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCommScope® Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis